??
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
BALLUFF BCC A314-A314-30-304-PX04A5-020
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
Соединительные провода
Спецификация
BALLUFF BCC A314-A314-30-304-PX04A5-020
VERF
Возможность поставки
В наличии
BC
Код заказа
BCC06J3
TC
Название продукта
BCC A314-A314-30-304-PX04A5-020
PX
Тех. чертеж
50649_00
ICON
TRAFFIC
ТНВЭД
85444290
TECH
Тех. детали
Tech. Detail
EDZ
BAL.BCC06J3
DESCRIPT
Description
Connection 1 = 7/8"-Female, straight, 4-pin, Connection 2 = 7/8"-Male, straight, 4-pin, Cable = PUR black, 2 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Cable temperature, fixed routing = -50...80 °C, Cable temperature, flexible routing = -20...80 °C, Operating voltage Ub = 300 VDC / 300 VAC, Rated current (40 °C) = 10.0 A, IP rating = IP67, IP68/IP67, IP68, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
EPlan
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Код